Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFO00C4

BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-02

Cylindryczne włókna plastikowe z prostą i kątową optyką

Wersja
M6, optyka współosiowa
Zastosowanie
Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
Urządzenie wzorcowe
BFS 33M-GSS-..
Typ materiału światłowodu
PMMA
Długość przewodu L
2 m
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
M6, optyka współosiowa
Zastosowanie
Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
Urządzenie wzorcowe
BFS 33M-GSS-..
Typ materiału światłowodu
PMMA
Długość przewodu L
2 m
Materiał płaszcza
PE
Zasięg
80 mm
Temperatura otoczenia
-55...70 °C
Materiał
Stal nierdzewna (1.4305)
Aktywna powierzchnia, światłowody
Ø 1.0 mm
Ø 0.25 mm (16x)
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
Pierścień wokół pojedynczego włókna
Stopień ochrony
IP65
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06