Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BFO00H8

BFO NU1-XB-05K-MZG-11-01

Czujniki światłowodowe

Wersja
M4, standard
Zastosowanie
do optoelektronicznych czujników koloru BFS
Urządzenie wzorcowe
BFS 33M-GSS-..
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
1 m
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
M4, standard
Zastosowanie
do optoelektronicznych czujników koloru BFS
Urządzenie wzorcowe
BFS 33M-GSS-..
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
1 m
Materiał płaszcza
PE
Zasięg
60 mm
Temperatura otoczenia
-20...170 °C
Materiał
Stal nierdzewna (1.4305)
Aktywna powierzchnia, światłowody
Ø 1.0 mm
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
Pierścień wokół pojedynczego włókna
Stopień ochrony
IP50
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06