Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFS0002

BFS 26K-PS-L02-S115-C

Wykonany z tworzywa sztucznego (ABS)

Seria
26K
Wymiary
17 x 50 x 50 mm
Funkcja wejścia
Programowanie koloru (punkt przełączania)
Blokada klawiszy wł./wył.
Nadajnik wł./wył
Interfejs
3x PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik koloru
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
26K
Wymiary
17 x 50 x 50 mm
Funkcja wejścia
Programowanie koloru (punkt przełączania)
Blokada klawiszy wł./wył.
Nadajnik wł./wył
Interfejs
3x PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik koloru
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, stałe ognisko
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Rodzaj światła
Światło białe
Wielkość plamki świetlnej
2 x 2 mm przy 22 mm
Zasięg
15...30 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
12...28 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07