Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFT0009

BFT 6050-FC002-A06A1A-S4

Przetwornik temperatury z analogowymi sygnałami wyjściowymi 4...20 mA (wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne)

Zakres pomiarowy
-30...150 °C
Element pomiarowy
Pt1000
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Classic Banner
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
-30...150 °C
Element pomiarowy
Pt1000
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Długość montażowa
50 mm
Złącze procesowe
NPT 1/4" na zewnątrz
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
Maks. wytrzymałość na ściskanie
270 bar
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67, IP69, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08