Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BFT000P

BFT 6025-HV003-A00S1C-S4

Kontaktowy czujnik temperatury

Zakres pomiarowy
-20...80 °C
Element pomiarowy
Pt1000
Napięcie robocze Ub
15...35 VDC
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0…10 V
Wyjście przełączające
PNP
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
-20...80 °C
Element pomiarowy
Pt1000
Napięcie robocze Ub
15...35 VDC
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0…10 V
Wyjście przełączające
PNP
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Długość montażowa
25 mm
Złącze procesowe
G 1/2" na zewnątrz
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał pierścienia uszczelniającego
FKM
Materiał obudowy
PC/ABS
TPE-E, PC, Stal nierdzewna (1.4301)
Maks. wytrzymałość na ściskanie
150 bar
Temperatura otoczenia
-20...80 °C
Stopień ochrony
IP65, IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08