Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BGL001Z

BGL 5A-005-S49

Standardowe widełkowe bariery świetlne wykonane z metalu

Seria
A
Wymiary
10 x 25 x 54 mm
Szerokość widełek
5 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
A
Wymiary
10 x 25 x 54 mm
Szerokość widełek
5 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 1.0 mm Wyjście światła
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09