Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BHS006Z

BHS G409N-NOD10-EP02

Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie

Wymiary
Ø 4.2 x 32 mm
Kształt obudowy
D4.2
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
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
Ø 4.2 x 32 mm
Kształt obudowy
D4.2
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4104)
Materiał powierzchni aktywnej
Ceramika
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...80 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
500 bar
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01