Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIC007K

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów cyfrowych

Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
jednokierunkowe
Wejścia cyfrowe
8x PNP
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
jednokierunkowe
Wejścia cyfrowe
8x PNP
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 12-stykowe, 0.20 m, PUR
Napięcie wyjściowe
24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy
0.5 A
Materiał obudowy
PBTP
Wymiary
40 x 40 x 52 mm
Temperatura otoczenia
-5...65 °C
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90