Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115

Elektromechaniczne rygle bezpieczeństwa

B10d (EN ISO 13849-1)
5 mln. przełączeń
Kodowanie wg. EN ISO 14119
niski
Dopuszczenie / Zgodność
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
CE
WEEE
Ilość styków
2x Normalnie zamknięte z wymuszonym otwarciem styków (NC)
Kategoria użytkowania
AC-15
DC-13
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
B10d (EN ISO 13849-1)
5 mln. przełączeń
Kodowanie wg. EN ISO 14119
niski
Dopuszczenie / Zgodność
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
CE
WEEE
Ilość styków
2x Normalnie zamknięte z wymuszonym otwarciem styków (NC)
Kategoria użytkowania
AC-15
DC-13
Kierunek najazdu
z boku + u góry
Blokada, zasada działania
tak, blokada magnetyczna (blokowanie poprzez podanie napięcia)
Siła blokująca FZH
2500 N
Odblokowanie pomocnicze
nie
Odblokowanie awaryjne
tak
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe
Wymiary
40 x 247.7 x 61.3 mm
Temperatura otoczenia
0...40 °C
Stopień ochrony
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03