Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92

Elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa

B10d (EN ISO 13849-1)
5 mln. przełączeń
Kodowanie wg. EN ISO 14119
niski
Dopuszczenie / Zgodność
Bezpieczeństwo
CE
Bezpieczeństwo
WEEE
Zasada działania
mechaniczne - siła, styk
Ilość styków
2x Normalnie zamknięte z wymuszonym otwarciem styków (NC)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
B10d (EN ISO 13849-1)
5 mln. przełączeń
Kodowanie wg. EN ISO 14119
niski
Dopuszczenie / Zgodność
Bezpieczeństwo
CE
Bezpieczeństwo
WEEE
Zasada działania
mechaniczne - siła, styk
Ilość styków
2x Normalnie zamknięte z wymuszonym otwarciem styków (NC)
Kategoria użytkowania
AC-15
DC-13
Kierunek najazdu
z boku + u góry
Średnia żywotność mechaniczna
1 mln. przełączeń
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Wymiary
40 x 147.7 x 43.5 mm
Temperatura otoczenia
0...40 °C
Stopień ochrony
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-26-02
ECLASS 11.0
27-27-26-02
ECLASS 12.0
27-27-26-02
ECLASS 13.0
27-27-26-02
ECLASS 14.0
27-27-26-02
ECLASS 5.1.4
27-27-26-02
ECLASS 6.2
27-27-26-02
ECLASS 8.1
27-27-26-02
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-26-02
eCl@ss 9.1
27-27-26-02