Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92

Czujniki bezpieczeństwa z RFID

Cechy szczególne
Washdown
Poziom wydajności
e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Poziom wydajności
e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kodowanie wg. EN ISO 14119
wysoki
Czas reakcji maks.
100 ms
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Bezpieczeństwo
Ecolab
WEEE
Zasada działania
bezdotykowy (RFID)
Kierunek najazdu
dowolnie do powierzchni aktywnej
Siła przytrzymująca aktywator
18 N
Gwarantowana odległość przełączania Sao
10 mm
Gwarantowana odległość wyłączenia Sar
20 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
Wyjście przełączające
2x PNP OSSD
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Wymiary
106 x 25 x 22 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP65
IP67
IP69
Materiał obudowy
Termoplast, wzmacniany włóknem szklanym
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03