Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BID000Z

BID R03K-4R3S0

Czujniki bezpieczeństwa z RFID

Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Bezpieczeństwo
Ecolab
WEEE
Zasada działania
bezdotykowy (RFID)
Siła przytrzymująca aktywator
18 N
Montaż
dowolnie
Wymiary
91 x 25 x 22 mm
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
Bezpieczeństwo
Ecolab
WEEE
Zasada działania
bezdotykowy (RFID)
Siła przytrzymująca aktywator
18 N
Montaż
dowolnie
Wymiary
91 x 25 x 22 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Materiał obudowy
Termoplast, wzmacniany włóknem szklanym
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03