Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS002L

BIS C-190-05/L-PR

Znaczniki RFID LF (70/455 kHz)

Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Wymiary
34 x 35 x 34 mm
Kształt anteny
2x okrągły
Typ pamięci
EEPROM
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
1023 Byte
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Wymiary
34 x 35 x 34 mm
Kształt anteny
2x okrągły
Typ pamięci
EEPROM
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
1023 Byte
Temperatura przechowywania
-30...85 °C
Temperatura otoczenia
-30...70 °C
Materiał obudowy
PBT
Stopień ochrony
IP68
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02