Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS00JA

BIS C-380-01/10-00,7

Sprzęgacz danych dla zakresu LF (70/455 kHz)

Typ 1
M12x1
Typ 2
M30x1.5
Kształt anteny
okrągły
Długość przewodu L
0.70 m
Temperatura przechowywania
-20...85 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Typ 1
M12x1
Typ 2
M30x1.5
Kształt anteny
okrągły
Długość przewodu L
0.70 m
Temperatura przechowywania
-20...85 °C
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Materiał obudowy
Mosiądz, Nakrętki mosiądz niklowany, niklowane
Stopień ochrony
IP67
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01