Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS0107

BIS M-402-072-005-07-S4-SA1

Czytnik RFID HF (13,56 MHz)

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Montaż
bez metalu (wolna strefa) (w stali)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PU
Temperatura otoczenia
0...70 °C
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
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Montaż
bez metalu (wolna strefa) (w stali)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PU
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01