Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS0169

BIS U-156-M0/CAA

Tagi RFID UHF (860...930 MHz)

Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
860…960 MHz
Wymiary
53 x 53 mm
Typ pamięci
EEPROM
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
32 Bit
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
860…960 MHz
Wymiary
53 x 53 mm
Typ pamięci
EEPROM
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
32 Bit
Pamięć EPC, odczyt/zapis
128 Bit
Pamięć TID, tylko do odczytu
96 Bit
Kształt anteny
Dipol
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Temperatura przechowywania
-40...85 °C
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Materiał obudowy
Papier
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02