Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Tagi RFID UHF (860...930 MHz)
Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Wymiary
22.5 x 1.65 x 50 mm
Typ pamięci
EEPROM
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS U-157-A0/C0M | BIS U-157-N9/C0M | |
|
1.229,02 EUR
Cena katalogowa
|
1,65 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Częstotliwość robocza | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Częstotliwość radiowa | Europa (CE) |
Europa (CE) Zjednoczone Królestwo (UKCA) |
| Wymiary | 22.5 x 1.65 x 50 mm | 22.5 x 1.65 x 50 mm |
| Typ pamięci | EEPROM | EEPROM |
| Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | 512 Bit | 1024 Bit |
| Pamięć EPC, odczyt/zapis | 96 Bit | 448 Bit |
| Pamięć TID, tylko do odczytu | 64 Bit | 96 Bit |
| Kształt anteny | Dipol | Dipol |
| Montaż | na metalu | na metalu |
| Temperatura przechowywania | -25...95 °C | -30...85 °C |
| Temperatura otoczenia | -20...85 °C | -30...85 °C |
| Materiał obudowy | PET | PET |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD