Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIS01CT

BIS U-6026-034-104-06-ST35

Jednostki ewaluacyjne dla zakresu UHF (860...960 MHz)

Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
Interfejs
EtherNet/IP izolowane galwanicznie
Obsługiwane technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
Interfejs
EtherNet/IP izolowane galwanicznie
Obsługiwane technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
4
Regulowana moc wyjściowa
17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Materiał obudowy
Stal, Aluminium, powlekane
Temperatura otoczenia
-20...55 °C
Stopień ochrony
IP65, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
UKCA
WEEE
cULus
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01