Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wieloczęstotliwościowe jednostki oceniające BIS V
Nazwa grupy produktów
Uniwersalny procesor (BIS V)
Interfejs
EtherCAT
Obsługiwane technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
4
Napięcie robocze Ub
24 V DC LPS klasa 2
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Alternatywa bez dopłaty celnej
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
Towary bezcłowe
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C102-SA3 | BIS V-6110-063-C102 | |
|
-
Cena katalogowa
|
1.623,64 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | Uniwersalny procesor (BIS V) | Uniwersalny procesor (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfejs | EtherCAT | EtherCAT |
| Obsługiwane technologie RFID |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten | 4 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 24 V DC LPS klasa 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Temperatura otoczenia | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stopień ochrony | IP65, z łącznikiem wtykowym | IP65, z łącznikiem wtykowym |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Przyłącze | 2x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany 7/8"-Męski, 5-stykowe | 2x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany 7/8"-Męski, 5-stykowe |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD