Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BKT000H

BKT 18KF-001-P-S4

Skaner kontrastu

Seria
18KF
Wymiary
Ø 18 x 81.5 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
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
18KF
Wymiary
Ø 18 x 81.5 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Rodzaj światła
LED ze światłem białym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 4.5 mm przy 10 mm
Zasięg
8...12 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06