Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BKT000T

BKT M-52-U-03

Czujniki kontrastu

Seria
M
Wymiary
31 x 105.3 x 62.3 mm
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk
Otwarty format 1/2/3/4
Interfejs
PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0…5.5 V
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
M
Wymiary
31 x 105.3 x 62.3 mm
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk
Otwarty format 1/2/3/4
Interfejs
PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0…5.5 V
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego
w zależności od światłowodu
Charakterystyka wiązki
w zależności od światłowodu
Rodzaj światła
Światło zielone/światło czerwone
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PVC
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06