Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
25.5 x 3 x 4.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód
PUR, 0.2 m
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 303K-PS-C-2-SA2-S49-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 | BMF 303K-PS-C-2-S49-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2 | |
|
-
Cena katalogowa
|
63,59 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
57,43 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | variabel | variabel | variabel | variabel |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Przewód | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m |
| Zastosowanie | Zminiaturyzowane elementy wykonawcze | Zminiaturyzowane elementy wykonawcze | Zminiaturyzowane elementy wykonawcze | Zminiaturyzowane elementy wykonawcze |
| Szczegóły instalacji | Kątownik mocujący BMF 303-HW* | Kątownik mocujący BMF 303-HW* | Kątownik mocujący BMF 303-HW* | Kątownik mocujący BMF 303-HW* |
| Materiał obudowy | LCP | LCP | LCP | LCP |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD