Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne czujniki pola magnetycznego
Wymiary
84.8 x 40.5 x 25.3 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 4 m
Materiał obudowy
Aluminium
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BMF 61M-PS-Y-2-SA1 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | |
|
713,90 EUR
Cena katalogowa
|
101,23 EUR
Cena katalogowa
|
52,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 84.8 x 40.5 x 25.3 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 4 m | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Materiał obudowy | Aluminium | PA 12 | LCP |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | - | 10000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 15...35 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Kształt wpustu | - | Kanałek typu C | variabel |
| Zastosowanie | - | Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | Większe elementy wykonawcze |
| Szczegóły instalacji | - | montaż od góry w rowku typu C | - |
| Funkcja uczenia | - | 8 punktów przełączających | - |
| Interfejs | - | IO-Link 1.1 | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD