Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Wkrótce niedostępny
Dostępne do: 2026-03-01

BMF00K4

BMF 203K-H-PO-C-A2-PU-02

Dla gniazda C i wielu punktów przełączania (funkcja uczenia)

Kształt wpustu
Kanałek typu C
Wymiary
20 x 2.9 x 3.6 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 2 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Kształt wpustu
Kanałek typu C
Wymiary
20 x 2.9 x 3.6 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 2 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Szczegóły instalacji
montaż od góry w rowku typu C
Funkcja uczenia
2 punkty przełączające
Materiał obudowy
PA 12
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04