Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BMF00N2

BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-02

Do rowków teowych i stosowania w trudnych warunkach z odpryskami spawalniczymi

Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
5 x 6.4 x 34 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Obszar spawania
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
5 x 6.4 x 34 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Obszar spawania
Szczegóły instalacji
możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
Materiał obudowy
PA 12
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście przełączające
IO możliwość konfiguracji Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Temperatura otoczenia
0...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04