Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BMF00PA

BMF 08EF-AAPS-C-2-Y8-03

Standard z różnymi materiałami obudowy

Wymiary
Ø 8 x 32 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
TPE-V, 3 m
Zastosowanie
Elastyczny montaż
Możliwe odległości przełączania > 20 mm
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
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
Ø 8 x 32 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
TPE-V, 3 m
Zastosowanie
Elastyczny montaż
Możliwe odległości przełączania > 20 mm
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
10000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04