Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Taśmy magnetyczne z kodowaniem przyrostowym lub bezwzględnym
Zastosowanie
ruch liniowy / obrotowy
Materiał
Kauczuk magnetyczny
Wspornik: stal nierdzewna
Taśma montażowa 0.13 mm
Wspornik: stal nierdzewna
Taśma montażowa 0.13 mm
Wymiar referencja
(WxHxL)
Szerokość bieguna
10 mm
Klasa dokładności
250 µm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BML-M07-I68-A3-M0106-R0000 | BML-M07-I68-A3-M0200-R0000 | |
|
-
Cena katalogowa
|
164,90 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie | ruch liniowy / obrotowy | ruch liniowy / obrotowy |
|---|---|---|
| Materiał |
Kauczuk magnetyczny Wspornik: stal nierdzewna Taśma montażowa 0.13 mm |
Kauczuk magnetyczny Wspornik: stal nierdzewna Taśma montażowa 0.13 mm |
| Wymiar referencja | (WxHxL) | (WxHxL) |
| Szerokość bieguna | 10 mm | 10 mm |
| Klasa dokładności | 250 µm | 250 µm |
| Temperatura otoczenia | -20...80 °C | -20...80 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD