Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Magnetyczny przetwornik położenia
Zakres pomiarowy
192 mm
Wymiary
17.5 x 9.6 x 202 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA
Interfejs
IO-Link 1.1
Rozdzielczość
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0192-00-P02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
300,66 EUR
Cena katalogowa
|
50,29 EUR
Cena katalogowa
|
50,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | 192 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 17.5 x 9.6 x 202 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA | - | - |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | - | - |
| Rozdzielczość | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | - | - |
| Powtarzalność | 100 µm | - | - |
| Typowa nieliniowość | ±250 µm | - | - |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Przyłącze | Przewód, 2 m, PUR | - | - |
| Materiał obudowy |
PA 12 Aluminium |
LCP | LCP |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Kształt wpustu | - | variabel | variabel |
| Zasada działania | - | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | - | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Zastosowanie | - | Większe elementy wykonawcze | - |
| Szczegóły instalacji | - | Kątownik mocujący BMF 305-HW* | - |
| Wyjście przełączające | - | PNP, styk zwierny (NO) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD