Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Wkrótce niedostępny
Dostępne do: 2020-06-01

BNS02M2

BNS 813-B04-L12-61-A-55-0948

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Wymiary
79 x 60 x 77.5 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Wersja
Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania
1. Miejsce przełączania: Indukcyjne
2-3. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
4. Miejsce przełączania: Indukcyjne
Zasięg
2 mm

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Classic Banner
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
79 x 60 x 77.5 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Wersja
Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania
1. Miejsce przełączania: Indukcyjne
2-3. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
4. Miejsce przełączania: Indukcyjne
Zasięg
2 mm
Prąd ciągły
1. Miejsce przełączania: 0.2 A
2-3. Miejsce przełączania: 6 A
4. Miejsce przełączania: 0.2 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
1. Miejsce przełączania: 24 V DC
2-3. Miejsce przełączania: 250 VAC
4. Miejsce przełączania: 24 V DC
Montaż
Pionowo
Kierunek najazdu
wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu
2-3. Miejsce przełączania: 80 m/min
Rozstaw przełączników
12 mm
Rodzaj przyłącza
1-4. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02