Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BNS0495

BNS 816-B06-TOB-08-650-11-S80S

Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne

Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Wersja
Indukcyjne
Zasada działania
1-6. Miejsce przełączania: Indukcyjne
Zasięg
1.1 mm
Częstotliwość przełączania
1-6. Miejsce przełączania: 500 Hz
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
Indukcyjne
Zasada działania
1-6. Miejsce przełączania: Indukcyjne
Zasięg
1.1 mm
Częstotliwość przełączania
1-6. Miejsce przełączania: 500 Hz
Prąd ciągły
1-6. Miejsce przełączania: 0.13 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
1-6. Miejsce przełączania: 24 V DC
Montaż
Pionowo
Rodzaj przyłącza
1. Miejsce przełączania: Złącza wtykowe
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02