Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BOD0014

BOD 66M-LB04-S92-C

Optyczne czujniki odległości

Seria
66M
Wymiary
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interfejs
Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające liniowo PNP normalnie otwarty (NO)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
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
66M
Wymiary
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interfejs
Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające liniowo PNP normalnie otwarty (NO)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
3 x 12 mm at 2 m
Zasięg
200...2000 mm
Rozdzielczość
≤ 5.0 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01