Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BOH001F

BOH TR-T64-001-TL-00,1

Micromote - głowice czujników optycznych

Seria
T64
Wymiary
34 x 10 x 10 mm
Zastosowanie
Czujnik do węży
Wykrywanie cieczy
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
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
T64
Wymiary
34 x 10 x 10 mm
Zastosowanie
Czujnik do węży
Wykrywanie cieczy
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Czujnik widełkowy
Specjalna cecha optyczna
Załamanie światła przez ciecz
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Przyłącze
Skrętka, 0.10 m, PTFE
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane, czarny
Materiał powierzchni aktywnej
Epoksyd
Szczegóły instalacji
Śruba M3
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05