Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOH001N

BOH AR-F40-002-01-S49F

Micromote - głowice czujników optycznych

Seria
F40
Wymiary
67 x 10 x 75 mm
Interfejs
do wzmacniacza analogowego
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Czujnik widełkowy
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
F40
Wymiary
67 x 10 x 75 mm
Interfejs
do wzmacniacza analogowego
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Czujnik widełkowy
Specjalna cecha optyczna
Kurtyna świetlna
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Aktywna długość AL. 1
30 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane, czarny
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Szczegóły instalacji
Śruba M5
Najmniejsza część typ.
0.50 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05