Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOH005N

BOH TI-G02-008-01-S49F

Głowice czujników przelotowych w różnych rodzajach światła

Seria
G02
Wymiary
Ø 2 x 8 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
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
G02
Wymiary
Ø 2 x 8 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED z podczerwienią
Wielkość plamki świetlnej
Ø 30 mm przy 100 mm
Zasięg
0...800 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
Epoksyd
Szczegóły instalacji
Średnica 2.0 mm
Najmniejsza część typ.
0.2 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05