Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOH00FJ

BOH AI-R396-039-02-S49F

Taśmy świetlne o różnej długości

Wymiary
22 x 11 x 180 mm
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Specjalna cecha optyczna
Kurtyna świetlna
Rodzaj światła
LED z podczerwienią
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
22 x 11 x 180 mm
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Specjalna cecha optyczna
Kurtyna świetlna
Rodzaj światła
LED z podczerwienią
Aktywna długość AL. 1
160 mm
Zasięg
10...500 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 3-stykowe, 2 m, PUR
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane, czarny
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Szczegóły instalacji
Śruba M4 (3x)
Najmniejsza część typ.
2.4 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05