Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 62 mm
Interfejs
PNP, styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-1XA-E4-C-00,85 | BOS 18M-PS-ID25-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
91,67 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 62 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfejs | PNP, styk zwierny (NO) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Podczerwień | LED z podczerwienią |
| Zasięg | 0...100 mm | 1...100 mm |
| Przyłącze | Przewód, 0.85 m, PVC | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | Szkło, pozbawione efektu lustrzanego |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zakres dostawy | - |
Nakrętka M18x1 (2x) Instrukcja obsługi |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD