Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BOS0085

BOS 26K-NA-1LHB-S4-C

Czujniki odbiciowe

Seria
26K
Wymiary
17 x 50 x 50 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
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
26K
Wymiary
17 x 50 x 50 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Ognisko typowo przy 80 mm
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
Ø 0.1 mm w ogniskowej
Zasięg
30...150 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04