Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
Seria
6K
Wymiary
12 x 37 x 27 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
ta sama funkcja co przycisk
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1FR-C-02 | BFB 75K-001-P-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
113,30 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Wymiary | 12 x 37 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interfejs | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Urządzenie światłowodowe | Urządzenie światłowodowe |
| Funkcja wejścia |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
| Ustawienie |
Ustawienie fabryczne (Reset) Przełączanie na jasno/ciemno Czułość (Sn) |
Ustawienie fabryczne (Reset) Przełączanie na jasno/ciemno Czułość (Sn) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD