Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Seria
15K
Wymiary
13 x 28 x 59.5 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BLE 15K-S-F5-P-S75 | BOS 5K-PS-IX10-S75 | |
|
-
Cena katalogowa
|
40,47 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Wymiary | 13 x 28 x 59.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfejs | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) | Bariera jednokierunkowa |
| Rodzaj światła | Podczerwień | Podczerwień |
| Zasięg | 0... 5 m | 0... 20 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Charakterystyka wiązki | - | Rozbieżny |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 90 mm przy 2 m |
| Znak towarowy | - | Global |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD