Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BOS00FY

BOS 15K-S-D12-02

Czujniki optoelektroniczne odbiciowe z eliminacją tła

Seria
15K
Wymiary
13 x 28 x 52 mm
Interfejs
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
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
15K
Wymiary
13 x 28 x 52 mm
Interfejs
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Stała ogniskowa
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 1 mm w ogniskowej
Zasięg
6...12 mm
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04