Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS00J9

BOS 18KF-NA-1RE-S4-C

Cylindryczne odblaskowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła

Seria
18KF
Wymiary
Ø 18 x 71.5 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
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
18KF
Wymiary
Ø 18 x 71.5 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Rodzaj światła
LED z podczerwienią
Zasięg
0... 5 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Znak towarowy
Global
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02