Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki refleksyjne
Seria
08M
Wymiary
Ø 8 x 50 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-PR11-02 | BOS 08E-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
-
Cena katalogowa
|
97,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfejs | PNP Normalnie zamknięty (NC) | PNP Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0 m...550 mm | 30 mm...1 m |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.20 m, PUR |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 3.0 mm Wyjście światła |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD