Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.
Anulowane

BOS00TK

BOS 21M-NA-PT14-S4

Czujniki refleksyjne

Seria
21M
Wymiary
15 x 50 x 42.5 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
21M
Wymiary
15 x 50 x 42.5 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Specjalna cecha optyczna
Optyka koaksjalna
Detekcja obiektów transparentnych
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
0... 2 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe
Aluminium
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02