Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki refleksyjne
Seria
21M
Wymiary
15 x 50 x 42.5 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
PNP: Normalnie zamknięty (NC)
PNP: Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-PK10-S4S | BOS 21M-PA-PK10-S4 | |
|
180,83 EUR
Cena katalogowa
|
180,83 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Wymiary | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| Interfejs |
PNP: Styk zwierny (NO) PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny |
| Specjalna cecha optyczna | Optyka koaksjalna | Optyka koaksjalna |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 4 m | 0... 4 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy |
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe Aluminium |
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe Aluminium |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD