Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Seria
21M
Wymiary
15 x 50 x 42.5 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-IE10-S4 | BOS 21M-PAI-RE30-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
159,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Wymiary | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm |
| Interfejs |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
IO-Link: 1.1 Styk zwierny (NO) Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) |
| Rodzaj światła | Podczerwień | Światło czerwone |
| Zasięg | 0... 20 m | 0... 20 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy |
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe Aluminium |
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Cechy szczególne | - | Washdown |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD