Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Seria
Q08M
Wymiary
8 x 59 x 8 mm
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-X-KS20-S49 | BOS Q08M-X-KS21-S49 | |
|
-
Cena katalogowa
|
75,19 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Wymiary | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Światło czerwone | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 3.0 mm Wyjście światła | - |
| Zasięg | 0... 2.2 m | 0... 2.2 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC |
cULus CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD