Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
Seria
72K
Wymiary
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interfejs
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk SET
ta sama funkcja co przycisk SET
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 72K-NU-RA10-02 | BFB 75K-001-N-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
118,45 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 72K | 75K |
|---|---|---|
| Wymiary | 10 x 40.1 x 73.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interfejs | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Urządzenie światłowodowe | Urządzenie światłowodowe |
| Funkcja wejścia |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk SET |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
| Ustawienie |
Funkcja czasu wł./wył Przełączanie na jasno/ciemno Tryb uczenia standardowy/precyzyjny Czułość (Sn) |
Ustawienie fabryczne (Reset) Przełączanie na jasno/ciemno Czułość (Sn) |
| Napięcie robocze Ub | 12...24 VDC | 10...30 VDC |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD