Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
Seria
72K
Wymiary
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk SET
Blokada klawiszy wł./wył.
Blokada klawiszy wł./wył.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 72K-PU-RA20-S75 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
211,97 EUR
Cena katalogowa
|
190,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 72K | 75K |
|---|---|---|
| Wymiary | 10 x 40.1 x 73.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interfejs | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Urządzenie światłowodowe | Urządzenie światłowodowe |
| Funkcja wejścia |
ta sama funkcja co przycisk SET Blokada klawiszy wł./wył. |
Programowanie Sn Blokada klawiszy wł./wył. |
| Ustawienie |
Częstotliwość przełączania 5000/1000 Hz Kierunek odczytu LCD Funkcja czasowa Ustawienie fabryczne (Reset) Znamionowa odległość przełączania (Sn), 2 wartości Wyświetlacz wł./wył. Czas opóźnienia Przełączanie na jasno/ciemno Tryb uczenia standardowy/precyzyjny Czułość (Sn) |
Kierunek odczytu LCD Funkcja czasowa Ustawienie fabryczne (Reset) Tryb normalny/dokładny/szybki/daleki Okres pojedynczego impulsu Znamionowa odległość przełączania (Sn), 2 wartości Wyświetlacz wł./wył. Czas opóźnienia Blokada klawiszy wł./wył. Przełączanie na jasno/ciemno Czułość (Sn) |
| Napięcie robocze Ub | 12...24 VDC | 10...30 VDC |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz /1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD