Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki optoelektroniczne odbiciowe z eliminacją tła
Seria
2K
Wymiary
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RH11-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S49 | |
|
-
Cena katalogowa
|
103,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Wymiary | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfejs | PNP Styk zwierny (NO) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, HGA stały |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Charakterystyka wiązki | Ognisko typowo przy 15 mm | Ognisko typowo przy 15 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 1 mm w ogniskowej | Ø 3 mm przy 15 mm |
| Zasięg | 1...30 mm | 1...30 mm |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PVC | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD