Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BOS010A

BOS 2K-X-RS10-00,2-S75

Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa

Seria
2K
Wymiary
7.6 x 25.1 x 13 mm
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
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
2K
Wymiary
7.6 x 25.1 x 13 mm
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 10 mm przy 100 mm
Zasięg
0... 1.2 m
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01